Szorítóvas állítható edzett acél 04050-10
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
16,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
állítható
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
25
H=Magasság
16
L=Hossz
80
A
20
D
11
D1
M10
F
kN
13,9
L1
36
L2
36
L3
16
L4
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.