text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
állítható
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Szélesség
20
H=Magasság
12
L=Hossz
63
A
16
D
9
D1
M8
F kN
8,77
L1
28
L2
29
L3
12
L4
2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak