text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
adjustable cranked
Version 2
with screw
Main material
QT steel
B=Width
30
D1=Thread
M10
L=Length
100
A
15
A1
30
B1
15
D
M10x80
E1
32
E2
32
F
22-46
F kN
13,9
G for T-slot
10
M
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Nemesíthető acél.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Kivitel
Szorítóvas, festett.
Csavarok, barnított.
További információk
Az ”F” érték a DIN 650 szerinti horonymélységtől függ.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought