Szorítóelem with self-aligning pad acél barnított 04486-02-121050804
- Leszorító hatás
- Ferde síkú munkadarabok befogása
- Vízszintes átállítás
- Különböző munkadarab-felfogó magasságok lehetségesek
- Integrált finombeállítás a befogási magassághoz
Mennyiségi egység
569,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóelem
Kivitel 1
with self-aligning pad
Alak
C
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
B
80
B1
36
B2
20
D
25
F
max. kN
20
G
M12
H
91
H1
10,5
H2
38
H3
21
H4
8
H5
5
L
105
L
max.
80
L
min.
50
L1
25
L2
22,5
L3
13
L4
38
Löket
12
Löket
S
6,2
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
40
Méret
Rendszerméret 12
UNSPSC Code
31162800
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
A önbeálló betéttel rendelkező és leszorító hatású szorítóelem alkalmas a közvetlen befogású munkadarab, valamint nyersdarab előmunkálásához.
Anyag
Acél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
További információk
A különösen stabil felépítésnek, nagy szorítóerőknek és a kompakt kivitelnek köszönhetően a leszorító hatású szorítóelem alkalmas a közvetlen befogású munkadarab (OP10) előmunkálására az 5 tengelyes moduláris befogórendszeren, valamint bármely lemez és egyéb nyers munkadarab befogására.
Az integrált önbeálló támasz segítségével a befogó alkalmazkodik a munkadarab geometriájához. Így ferde síkú munkadarabok befogása is gyors és megbízható.
A különböző kivitelű önbeálló támaszok számos felhasználási területen alkalmazhatók.
Mindkét rendszerméretben, továbbá a befogórendszer fokozatmentes eltolhatóságának köszönhetően bármely méretű munkadarab befogható.
A különböző pozicionáló lábak és a finombeállítás segítségével a munkadarab befogási magassága rugalmasan beállítható.
Az illesztőfelület a raszterfuratos lemezekhez (raszterméret 40/50), valamint az UNILOCK nullpont befogórendszerhez alapfelszereltségben integrált.
Az integrált önbeálló támasz segítségével a befogó alkalmazkodik a munkadarab geometriájához. Így ferde síkú munkadarabok befogása is gyors és megbízható.
A különböző kivitelű önbeálló támaszok számos felhasználási területen alkalmazhatók.
Mindkét rendszerméretben, továbbá a befogórendszer fokozatmentes eltolhatóságának köszönhetően bármely méretű munkadarab befogható.
A különböző pozicionáló lábak és a finombeállítás segítségével a munkadarab befogási magassága rugalmasan beállítható.
Az illesztőfelület a raszterfuratos lemezekhez (raszterméret 40/50), valamint az UNILOCK nullpont befogórendszerhez alapfelszereltségben integrált.
Előnyök
- Leszorító hatás.
- Ferde síkú munkadarabok befogása.
- Vízszintes átállítás.
- Különböző munkadarab-felfogó magasságok lehetségesek.
- A befogási magasság finombeállítása integrált.
- Ferde síkú munkadarabok befogása.
- Vízszintes átállítás.
- Különböző munkadarab-felfogó magasságok lehetségesek.
- A befogási magasság finombeállítása integrált.
Szállítási terjedelem
1 db. szorítóelem önbeálló betéttel.
1 db. pozicionáló láb 02040-2081.
1 db. pozicionáló láb 02040-2081.
Rajzi hivatkozás
1) Figyelem: deformálódás veszélye!
Ezen a területen szorítótalpakat nem szabad elhelyezni!
Alak A: önbeálló támasz, sima
Alak B: önbeálló támasz, betét POM
Alak C: önbeálló támasz, bordázott
Alak D: önbeálló támasz, keményfém betéttel
Ezen a területen szorítótalpakat nem szabad elhelyezni!
Alak A: önbeálló támasz, sima
Alak B: önbeálló támasz, betét POM
Alak C: önbeálló támasz, bordázott
Alak D: önbeálló támasz, keményfém betéttel
Accessory
- Pozicionáló lábak 02040.
- Adapterlemez az oldalszorító befogórendszerhez 04486-04.
- Adaptergyűrűk 04486-05.
- Adapterlemez az oldalszorító befogórendszerhez 04486-04.
- Adaptergyűrűk 04486-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.