Side clamp with rest pad QT steel tempered, black oxidised 04485-04012
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Edzett szorítópofák
- A hernyócsavarok megakadályozzák a visszacsúszást a befogási folyamat során
Sales unit
309,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Side clamp
Version 1
with rest pad
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
Component
material
tool steel
A=Length
93
B=Width
32
F=Retaining
force N
17000
Actuation
screw
Application
blanks
C
60
D
21
E
30
F
5
G
21
H
4,5
J
40-48
K
20
L
20
M
13
N
8
P
21
R
113
S
M12x30
T
M6x12
Tightening
torque
Nm
65
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Ház, kar, nemesíthető acél.
Szorító karom, szerszámacél.
Szorító karom, szerszámacél.
Kivitel
Ház, nemesített és barnított.
Kar, barnított.
Szorító karom, nemesített és barnított.
Kar, barnított.
Szorító karom, nemesített és barnított.
Rajzi hivatkozás
T) Belső kulcsnyílású hernyócsavar
S) Golyós nyomóscsavar
S) Golyós nyomóscsavar
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.