Oldalszorító támasztócsapokkal edzett acél nemesített és barnított 04485-02508
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Edzett szorítópofák
- A hernyócsavarok megakadályozzák a visszacsúszást a befogási folyamat során
Mennyiségi egység
201,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalszorító
Kivitel 1
támasztócsapokkal
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
anyaga
szerszámacél
A=Hossz
62
B=Szélesség
22
F=
Szorítóerő
N
6000
Alkalmazás
nyersdarabok
C
40
D
14
E
20
F
3
G
14
H
3
J
25-32
K
12
L
14
M
8,5
Meghúzási nyomaték Nm
15
Működtetés
Csavar
N
5
P
14
R
75,5
S
M8x20
T
M4x8
UNSPSC Code
31162800
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
Ház, kar, nemesíthető acél.
Szorító karom, szerszámacél.
Szorító karom, szerszámacél.
Kivitel
Ház, nemesített és barnított.
Kar, barnított.
Szorító karom, nemesített és barnított.
Kar, barnított.
Szorító karom, nemesített és barnított.
Rajzi hivatkozás
T) Belső kulcsnyílású hernyócsavar
S) Golyós nyomóscsavar
S) Golyós nyomóscsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.