Oldalszorító alumínium eloxált 04624-135
- Munkadarabok teljesen szabad behelyezése és elvétele
- Univerzális rögzítési lehetőségek
- Gyakori befogások esetén a felhasználó tehermentesítve van
- Önbeálló támaszokkal kompatibilis
Mennyiségi egység
500,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalszorító
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett és nikkelezett
D1=Menet
M6
F=
Szorítóerő
N
320
L=Hossz
135
Alkalmazás
nyers és megmunkált munkadarabok
B
65
B1
40
B2
18
B3
53
D
6,5
D2
18
D3
M6
D4
2-6
H
54
H1
30
H2
33
H3
12
H4
2,4
L1
30
L2
20
L3
8
L4
32
L5
6
L6
84
L7
38
L8
30,5
L9
34
Méret
2
Működtetés
pneumatikus
Rögzítési mód
oválfurat
S1
(szorítási út)
3
S2
15
Üzemi
nyomás
MPa
0,3 - 1,0
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
Ház, alumínium.
Szorítókar, acél.
Szorítókar, acél.
Kivitel
Ház eloxált.
Szorítókar edzett és nikkelezett.
Szorítókar edzett és nikkelezett.
További információk
A pneumatikus oldalszorítók munkadarabok befogására alkalmasak. Az oldalszorítók működtetése levegővel történik. A szorítókar nagy befordulási szögének köszönhetően a munkadarabok könnyen berakhatók és kivehetők. Ez garantálja az optimális hozzáférést a munkadarabhoz. A ház blokk alakja univerzális rögzítési lehetőségeket kínál, úgyhogy az oldalszorítók optimálisan hozzáigazíthatók a rögzítendő munkadarabhoz. Az oldalszorító szorítókarjába ezenkívül sima vagy bordázott felületű támaszték szerelhető be. Így nyersdarabok vagy megmunkált munkadarabok befogása is lehetséges.
A pneumatikus oldalszorítók ezenkívül a munkadarabon több ponton is elhelyezhetők és egy meghatározott sorrendben működtethetők. A vezérlés gépi vezérléssel vagy egy kézi vezérlővel történik. A pneumatikus szorítók általánosságban azzal tűnnek ki, hogy működtetésük sűrített levegővel történik. Ez a használó jelentős mértékű tehermentesítését jelenti mindenekelőtt a gyakori szorítási feladatok esetében.
A szorítóerő mértéke 0,5 MPa.
A pneumatikus oldalszorítók ezenkívül a munkadarabon több ponton is elhelyezhetők és egy meghatározott sorrendben működtethetők. A vezérlés gépi vezérléssel vagy egy kézi vezérlővel történik. A pneumatikus szorítók általánosságban azzal tűnnek ki, hogy működtetésük sűrített levegővel történik. Ez a használó jelentős mértékű tehermentesítését jelenti mindenekelőtt a gyakori szorítási feladatok esetében.
A szorítóerő mértéke 0,5 MPa.
Egyedi igényre
Érzékelőtartók, érzékelő nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.