Oldalszorító alumínium anodised 04624-090
- Munkadarabok teljesen szabad behelyezése és elvétele
- Univerzális rögzítési lehetőségek
- Gyakori befogások esetén a felhasználó tehermentesítve van
- Önbeálló támaszokkal kompatibilis
Sales unit
388,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Oldalszorító
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett és nikkelezett
D1=Menet
M4
F=
Szorítóerő
N
140
L=Hossz
90
Alkalmazás
nyers és megmunkált munkadarabok
B
44
B1
25
B2
12
B3
35
D
4,5
D2
12,2
D3
M4
D4
2-4
H
36
H1
20
H2
28
H3
8
H4
1,9
L1
20
L2
12
L3
5
L4
20
L5
4
L6
53
L7
27
L8
19
L9
21
Méret
1
Működtetés
pneumatikus
Rögzítési mód
oválfurat
S1
(szorítási út)
2
S2
9
Üzemi
nyomás
MPa
0,3 - 1,0
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
Description
Anyag
Ház, alumínium.
Szorítókar, acél.
Szorítókar, acél.
Kivitel
Ház eloxált.
Szorítókar edzett és nikkelezett.
Szorítókar edzett és nikkelezett.
További információk
A pneumatikus oldalszorítók munkadarabok befogására alkalmasak. Az oldalszorítók működtetése levegővel történik. A szorítókar nagy befordulási szögének köszönhetően a munkadarabok könnyen berakhatók és kivehetők. Ez garantálja az optimális hozzáférést a munkadarabhoz. A ház blokk alakja univerzális rögzítési lehetőségeket kínál, úgyhogy az oldalszorítók optimálisan hozzáigazíthatók a rögzítendő munkadarabhoz. Az oldalszorító szorítókarjába ezenkívül sima vagy bordázott felületű támaszték szerelhető be. Így nyersdarabok vagy megmunkált munkadarabok befogása is lehetséges.
A pneumatikus oldalszorítók ezenkívül a munkadarabon több ponton is elhelyezhetők és egy meghatározott sorrendben működtethetők. A vezérlés gépi vezérléssel vagy egy kézi vezérlővel történik. A pneumatikus szorítók általánosságban azzal tűnnek ki, hogy működtetésük sűrített levegővel történik. Ez a használó jelentős mértékű tehermentesítését jelenti mindenekelőtt a gyakori szorítási feladatok esetében.
A szorítóerő mértéke 0,5 MPa.
A pneumatikus oldalszorítók ezenkívül a munkadarabon több ponton is elhelyezhetők és egy meghatározott sorrendben működtethetők. A vezérlés gépi vezérléssel vagy egy kézi vezérlővel történik. A pneumatikus szorítók általánosságban azzal tűnnek ki, hogy működtetésük sűrített levegővel történik. Ez a használó jelentős mértékű tehermentesítését jelenti mindenekelőtt a gyakori szorítási feladatok esetében.
A szorítóerő mértéke 0,5 MPa.
Egyedi igényre
Érzékelőtartók, érzékelő nélkül.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.