Oldalszorító excenterrel edzett acél fekete barnított 04515-121
- Kompakt kivitel
- Alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- Robusztus szerkezet
Mennyiségi egység
124,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalszorító
Kivitel 1
excenterrel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
46
D=Menet
M12
H=Magasság
35
L=Hossz
62
SW=kulcsnyílás
27
B1
14
H1
30
H2
12
H3
11
H4
17
L1
39,5
L2
37,5
Löket
S
5,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
70
SW1
10
Szorítóerő
kN
7
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Felszerelés
1. Helyezze a rögzítőcsavart a peremes hüvelybe, az excenteres szorítóba és a befogó egységbe és feszesen csavarozza fel az alaplemezre.
2. Villáskulcs segítségével húzza meg az excenteres szorítót, ezzel megtörténik a munkadarab befogása.
2. Villáskulcs segítségével húzza meg az excenteres szorítót, ezzel megtörténik a munkadarab befogása.
Előnyök
- kompakt kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- oldalszorító funkció
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- oldalszorító funkció
Rajzi hivatkozás
1) rögzítőcsavar
2) peremes hüvely
3) excenteres szorító
4) befogó egység
2) peremes hüvely
3) excenteres szorító
4) befogó egység
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.