text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Oldalszorító
Kivitel 1
excenterrel
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
40
D=Menet
M10
H=Magasság
29
L=Hossz
54
SW=kulcsnyílás
24
B1
12
H1
25
H2
10
H3
9
H4
16
L1
35
L2
33
Löket S
5
Meghúzási nyomaték max. Nm
55
SW1
8
Szorítóerő kN
5,5
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Felszerelés
1. Helyezze a rögzítőcsavart a peremes hüvelybe, az excenteres szorítóba és a befogó egységbe és feszesen csavarozza fel az alaplemezre.
2. Villáskulcs segítségével húzza meg az excenteres szorítót, ezzel megtörténik a munkadarab befogása.
Előnyök
- kompakt kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- oldalszorító funkció
Rajzi hivatkozás
1) rögzítőcsavar
2) peremes hüvely
3) excenteres szorító
4) befogó egység
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought