text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Oldalszorító
Kivitel 1
excenterrel
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
32
D=Menet
M8
H=Magasság
23
L=Hossz
44
SW=kulcsnyílás
19
B1
10
H1
20
H2
8
H3
7
H4
15
L1
28,5
L2
26,5
Löket S
4
Meghúzási nyomaték max. Nm
45
SW1
6
Szorítóerő kN
3,5
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Assembly
1. Screw the locking screw into the collar bush, fixture clamp and clamping unit and screw onto the baseplate.
2. The workpiece is clamped by tightening the fixture clamp with a spanner.
Advantages
- Compact design
- Quick and easy clamping of components
- Pull-down effect
Drawing reference
1) Locking screw
2) Collar bush
3) Fixture clamp
4) Clamping unit
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak