Oldalszorító edzett acél fekete barnított 04579-10-1000
- Automatizálásra alkalmas
- Nagy szorítóerők
- Gyors befogás
Mennyiségi egység
1 147,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalszorító
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
100
D=Menet
M6x15
H=Magasság
97
L=Hossz
100
SW=kulcsnyílás
19
B1
68
B2
42
B3
85
B4
45
D1
16
D2
9
H1
73
H2
65
H3
40
H4
45
H5
15
H6
16
H7
11
L1
44,5
L2
8
L3
40
Löket
S
11
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
55
Szorítóerő
kN
10
UNSPSC Code
31162800
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
Ezek az oldalszorítók különösen alkalmasak automatizált beszorítási folyamatokhoz.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Működési mód
Működtetés ütőműves csavarbehajtóval és beállítható forgatónyomatékkal vagy szorítókulccsal.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Szállítási terjedelem
04579-10-0600: 2x felfogócsap Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x felfogócsap Ø 16 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x felfogócsap Ø 16 (h7) x 30.
Accessory
Gripperek és betétek 07113.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.