text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Oldalszorító
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
76
D=Menet
M6x15
H=Magasság
80
L=Hossz
76
SW=kulcsnyílás
19
B1
52
B2
32
B3
64
B4
35
D1
10
D2
6,6
H1
56
H2
50
H3
30
H4
35
H5
12
H6
15
H7
8
L1
34
L2
5
L3
30
Löket S
8
Meghúzási nyomaték max. Nm
27
Szorítóerő kN
6
UNSPSC Code
31162800
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
Ezek az oldalszorítók különösen alkalmasak automatizált beszorítási folyamatokhoz.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Működési mód
Működtetés ütőműves csavarbehajtóval és beállítható forgatónyomatékkal vagy szorítókulccsal.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Szállítási terjedelem
04579-10-0600: 2x felfogócsap Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x felfogócsap Ø 16 (h7) x 30.
Accessory
Gripperek és betétek 07113.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak