text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Side clamp
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
tool steel
A=Length
80
B=Width
90
C=height
80
F=Retaining force N
46000
Actuation
screw
Application
blanks
D
40
E
15
F
65
G
20
H
10,2
J
25
K
39
Kind of fastening
elongated hole
L
17
M
64
N
115
O
10
P
M16 x 60
R
M6x20
Tightening torque Nm
130
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
Description

Anyag
Ház, kar, nemesíthető acél.
Szorító karom, szerszámacél.
Kivitel
Ház, barnított.
Kar, szorító karom, nemesített és barnított.
Accessory
07115-10 Gripperek, négyszög alakú, süllyesztett furattal.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak