Oldalszorító edzett acél barnított 04575-080400
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Edzett szorítópofák
- A hernyócsavarok megakadályozzák a visszacsúszást a befogási folyamat során
Mennyiségi egység
212,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalszorító
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
szerszámacél
A=Hossz
40
B=Szélesség
50
C=magasság
40
F=
Szorítóerő
N
15000
Alkalmazás
nyersdarabok
D
20
E
6
F
35
G
10
H
5,3
J
12
K
21
L
8,5
M
32
Meghúzási nyomaték Nm
25
Működtetés
Csavar
N
62,5
O
6
P
M8 x 35
R
M4x10
Rögzítési mód
oválfurat
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
Ház, kar, nemesíthető acél.
Szorító karom, szerszámacél.
Szorító karom, szerszámacél.
Kivitel
Ház, barnított.
Kar, szorító karom, nemesített és barnított.
Kar, szorító karom, nemesített és barnított.
Accessory
07115-10 Gripperek, négyszög alakú, süllyesztett furattal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.