Oldalszorító ellentartó gömbgrafitos öntvény fekete festett 04540-02
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- A munkadarab nem tud felemelkedni
- Edzett szorítópofák
- Fogazott szorítópofák
- Nagy szorítóerőkhöz
Mennyiségi egység
212,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalszorító ellentartó
Alak
B
Alaptest
anyaga
gömbgrafitos öntvény
Alaptest
felülete
festett
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
edzett acél
Alkalmazás
nyersdarabok
Rögzítési mód
oválfurat
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
Alaptest, gömbgrafitos öntvény (GJS).
Pofa, nemesíthető acél, edzett.
Pofa, nemesíthető acél, edzett.
Kivitel
feketére festett.
Pofa, fémtiszta.
Pofa, fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) Lencsés alátét és golyós alátét M12-höz és M16-hoz
2) Munkadarab
2) Munkadarab
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.