Leszorító excenterkarral edzett acél 04610-150
- Kézi forgatás és befogás
- Kézi működtetés
- Munkadarabok teljesen szabad behelyezése és elvétele
- Szűkös helyviszonyokhoz
Mennyiségi egység
210,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Leszorító
Kivitel 1
excenterkarral
Kivitel 2
forgatható
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Magasság
55
F=
Szorítóerő
N
1100
H=Szélesség
52
M=hossz
22
Alkalmazás
nyers és megmunkált munkadarabok
B
12
C
32
D
31
E
20
F
63
G
109
I
1,2
J
40
K
32
Kézi
erő
FH N
150*
L
28
Működtetés
kar
N
25
O
1,8
P
14
Q
6,6
R
10
Rögzítési mód
furat
S
30,5
T
M8
X
max.
48,6
X
min.
36,4
Y
max.
53,6
Y
min.
41,4
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
A lengőszorítókat főként ott használják, ahol a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük a munkadarabok behelyezése és elvétele érdekében.
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.