Ellentartó állítható edzett acél barnított 04470-05-97112022
- Kis méret, nincsenek zavaróélek
Mennyiségi egység
123,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ellentartó
Kivitel 1
állítható
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
35
L=Hossz
75
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
B1
13
B2
20
H
29
H1
22
H2
10
J
10
L1
26,5
L2
13,5
Rögzítési mód
oválfuratok
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított alaptest.
Nemesített és barnított pofa.
A szorítópofa ütközőfelülete köszörült.
Nemesített és barnított pofa.
A szorítópofa ütközőfelülete köszörült.
További információk
Az állítható ellentartó hordozólemezzel (CL) használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.