Ellentartó állítható edzett acél barnított 04470-05-96008016
- Ideális lapos munkadarabokhoz
- Kis méret, nincsenek zavaróélek
- Fogazással
Mennyiségi egység
88,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ellentartó
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
süllyesztett
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
25
H=Magasság
7,5
L=Hossz
60
Alkalmazás
nyersdarabok
B1
8,5
B2
14
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10
Rögzítési mód
oválfuratok
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított alaptest.
Nemesített és barnított szorítópofa.
A szorítópofa ütközőfelülete bordázott.
Nemesített és barnított szorítópofa.
A szorítópofa ütközőfelülete bordázott.
További információk
Az állítható, süllyesztett ellentartó hordozólemezzel (CL) használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.