Edge Clamp steel hardened and black oxid finish 04450-282
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Ideális lapos munkadarabokhoz
- Edzett alaptest
Mennyiségi egység
410,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Edge Clamp
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
BN=Slot width
28
B
95
B1
78
D
M24
F
kN
40
F1
kN
1,6
H
30
H1
4
L
140
L1
65
L2
50
L3
5
Packaging type
1 unit = 1 pair
Tightening
torque
Nm
55
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Ezek a könnyen kezelhető alulszorító pofák egyszerű kivitelük révén a leggyakrabban előforduló munkadarab méretekhez igazodnak. Az edzett pofák az ékhatás révén egyidejűleg szorítanak előre és lefelé.
A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.
Párban szállítva.
A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.
Párban szállítva.
Szállítási terjedelem
- 2x alulszorító pofa.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x anya a T-horonyhoz DIN 508.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x anya a T-horonyhoz DIN 508.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.