Alulszorító-pofák acél edzett és barnított 04450-202
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Ideális lapos munkadarabokhoz
- Edzett alaptest
Sales unit
174,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Alulszorító-pofák
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
BN=Horonyszélesség
20
B
60
B1
50
D
M16
F
kN
36
F1
kN
1,4
H
25
H1
3
L
100
L1
46
L2
34
L3
4
Meghúzási nyomaték Nm
36
UNSPSC Code
31162800
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Ezek a könnyen kezelhető alulszorító pofák egyszerű kivitelük révén a leggyakrabban előforduló munkadarab méretekhez igazodnak. Az edzett pofák az ékhatás révén egyidejűleg szorítanak előre és lefelé.
A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.
Párban szállítva.
A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.
Párban szállítva.
Szállítási terjedelem
- 2x alulszorító pofa.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x anya a T-horonyhoz DIN 508.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x anya a T-horonyhoz DIN 508.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.