text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alulszorító-pofák
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
BN=Horonyszélesség
16
B
60
B1
50
D
M14
F kN
32
F1 kN
1,2
H
25
H1
3
L
100
L1
46
L2
34
L3
4
Meghúzási nyomaték Nm
25
UNSPSC Code
31162800
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Ezek a könnyen kezelhető alulszorító pofák egyszerű kivitelük révén a leggyakrabban előforduló munkadarab méretekhez igazodnak. Az edzett pofák az ékhatás révén egyidejűleg szorítanak előre és lefelé.

A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.

Párban szállítva.
Szállítási terjedelem
- 2x alulszorító pofa.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x anya a T-horonyhoz DIN 508.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak