text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adapterlemez
Kivitel 1
furatos
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
B
100
B1
50
D
25
D1
20
D2
13
G
M12
G1
M12
H
30
H1
5,5
H2
12,6
H3
24
L
300
L1
25
L2
50
L3
75
L4
100
L5
125
L6
63
L7
125
Méret
Rendszerméret 12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
Adapter plate for flexible use of clamping elements and fixed stops in T-slots.
Material
Steel.
Version
Black oxidised.
Note
The adapter plates can be fastened using various interfaces.

Users can customise the versions that have not been drilled to suit their applications.
Advantages
- Fine adjustment in T-slots.
- Sturdy version.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought