text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Adapter ring
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D
22
D1
25
G
M18x1,5
H
10
H1
5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
Az adaptergyűrűk a különböző illesztési átmérők csökkentésére használhatók. Ily módon a raszterfuratokkal rendelkező készülékekre különböző szorítóelemek pozicionálhatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak