text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swing clamp
Version 1
right
Version 2
pneumatic
Main material
QT steel
Main colour
nickel-plated
D=diameter
30
F=Retaining force N
400
X=Clamping height
32,5
Actuation
pneumatic
B
65
B1
16
B2
10
B3
48
D1
16
D2
28
D3
M8
D4
8,4
D5
28
D6
8,4
D7
48
H
85
H1
50
H2
18
H3
45,5
H4
12
H5
9
H6
81
H7
6
Holding force F kN
0,8
L
30
L1
45
L2
37
Operating pressure MPa
0,3 - 0,7
S1 (travel)
1,2
UNSPSC Code
31162800
X max.
39
Y max.
40
Y min.
33,5
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
leszorító nikkelezett.
Szorítócsavar hőkezelt és nikkelezett.
További információk
A pneumatikus lengő szorítók felülről befogott munkadarabok befogására alkalmasak. A lengő és befogó funkció pneumatikus működésű. A lengő funkció garantálja a munkadarabok szabad behelyezését és elvételét. Ez garantálja az optimális hozzáférést a munkadarabhoz. A ház lába univerzális rögzítési lehetőségeket kínál, úgyhogy a billenőszorítók optimálisan hozzáigazíthatók a rögzítendő munkadarabhoz. A lengőszorítók jobbra és balra lendíthető kivitelben is kaphatók.
A pneumatikus lengő szorítók ezenkívül a munkadarabon több ponton is elhelyezhetők és egy meghatározott sorrendben működtethetők. A vezérlés gépi vezérléssel vagy kézi vezérléssel történik.

A szorítóerő és a tartóerő mértéke 0,5 MPa.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak