Lengőszorító Jobbra edzett acél nikkelezett 04364-01-15501
Sales unit
212,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
right
Version 2
mini
Main
material
QT steel
Surface finish
body
nickel-plated
Component
material
polyamide
Component
colour
orange
B=Width
16
D=diameter
30
F=Retaining
force N
550
H=Height
92
L=Length
45
S1=
Pre-tension travel
1,4
B1
8,4
B2
13
B3
65
D1
M8
D2
48
D3
8,4
H1
18
H2
50
H3
40,5
H4
12
L1
37
L2
8
L3
20,7
L4
30
R
63
Travel
S
1,5
UNSPSC Code
31162800
Y
max.
39,7
Y
min.
31,7
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A lengő szorítókat főként ott használják, ahol a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük a munkadarabok behelyezése és elvétele érdekében.
A beszorítási helyzet végállása elérésekor kattanás hallatszik, valamint érezhető a reteszelődés.
A beszorítási helyzet végállása elérésekor kattanás hallatszik, valamint érezhető a reteszelődés.
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Fogantyú, műanyag.
Nyomócsavar sárgaréz.
Fogantyú, műanyag.
Nyomócsavar sárgaréz.
Kivitel
Alaptest, nemesített és nikkelezett.
Fogantyú, narancssárga.
Fogantyú, narancssárga.
Rajzi hivatkozás
1) Pozíció kilazítva
2) Előfeszítés útja
3) Startpozíciót beszorít
4) Pozíció beszorítva
2) Előfeszítés útja
3) Startpozíciót beszorít
4) Pozíció beszorítva
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.