Hosszabbító elem edzett acél fekete barnított 04401-20-02504219
Mennyiségi egység
202,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító elem
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
55
H=Magasság
42
L=Hossz
66,5
SW=kulcsnyílás
19
B1
36
D
DIN 912
csavarhoz
M8
H1
25
H2
33
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
UNSPSC Code
31162800
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
A hosszabbító egységekre akkor van szükség, ha az automatizálásra alkalmas hajtóelemek helyhiány miatt nem hozzáférhetők.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
1) A dugókulcsot és 2) hajtótengelyt a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Rajzi hivatkozás
1) Dugókulcs
2) Hajtótengely
2) Hajtótengely
Accessory
04401 Húzószorítók, automatizálásra alkalmas.
04401-10 Húzószorítók szorítócsavarokkal, automatizálásra alkalmas.
02334-10 Támasztóelem, automatizálásra alkalmas.
04401-10 Húzószorítók szorítócsavarokkal, automatizálásra alkalmas.
02334-10 Támasztóelem, automatizálásra alkalmas.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.