text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Blokkhenger
Kivitel 1
hidraulikus
Alak
C
Alaktípus
egyszeres hatású
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
B
75
B2
55
Csatlakoztatási mód
o-gyűrűs peremes csatlakozás
D
20
D2
10,5
D3
12,5x4
D4
5
D5
9,8
Dugattyú- átmérő
32
G
M12x18
H
55
H2
3
H3
1,1
Hatékony dugattyúfelület (cm²)
8
L
100
L10
10
L4
38
L8
12
L9
25
Löket
20
Nyomóerő 100 bar esetén (kN)
8
SW
17
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
A blokkhengerek belső menetes dugattyúrúddal optimálisan alkalmasak olyan beszorítási helyzetekben, amikor nagy erejű rövid löketekre van szükség. A blokkhengerek nyomó-, vagy vonóhengerként alkalmazhatók. A belső menetes dugattyúrúdba különböző nyomódarabok csavarozhatók. A blokkhengerek nagy üzemi nyomást garantálnak és a kompakt, kocka alakú háznak köszönhetően a hengeresfejű csavarokkal egyszerűen rögzíthetők. A blokkhengerekben alapfelszereléséhez kettős hidraulikus tömítés tartozik. Ez a műszaki előny a rúd felőli oldalon szivárgásmentes folyamatos üzemelést garantál. A blokkhengerekben ugyancsak alapfelszerelés a fémlehúzó, amely megakadályozza forgácsok behatolását.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
További információk
Meg kell akadályozni a blokkhengerre ható nyíróerőket.

Ha a blokkhengert a hengertengelyhez keresztbe csavarozzák fel, akkor javasoljuk a blokkhenger kiegészítő alátámasztását. Ha a blokkhengert nyomóhengerként alkalmazzák, akkor az alátámasztást az aljzat felőli oldalról kell biztosítani, vonóhengerkénti alkalmazás esetében a rúd oldaláról.
Be kell tartani a megengedett dinamikus terhelést a dugattyúlöketnél a felső holtpont felé.
Az egyszeri hatású blokkhengereknél szellőztető nyílásra van szükség.

Meg kell akadályozni a vágó- és hűtőfolyadékok behatolását a hengerbe.

A nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.

Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
- Menetes csatlakozó.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 500 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Sokoldalú rögzítési lehetőségek.
- Nagy lökettartomány.
- Nagy erőtartomány.
- Kis szerelési méretek.
- Készteres hidraulikus tömítés alkalmazása.
Szállítási terjedelem
2 db. O-gyűrűt (az O-gyűrűs peremes csatlakozó működtetéséhez) tartalmaz.
Rajzi hivatkozás
A alak: hosszanti és keresztirányú furatok, menetes csatlakozó
B alak: aljzati oldal, középfuratok, O-gyűrűs peremes csatlakozó
C-alak: széles oldal, O-gyűrűs peremes csatlakozó

1) szerelési kontúr
Accessory
- Támasztócsap 02153.
- Önbeálló támaszok 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripperek, hatszög alakú 07114.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak