Blokkhenger hidraulikus acél barnított 04624-50-401022021
- Integrált fém lehúzó
- Sokoldalú rögzítési lehetőségek
Mennyiségi egység
213,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Blokkhenger
Kivitel 1
hidraulikus
Alak
B
Alaktípus
egyszeres hatású
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
B
85
B1
63
B3
31,5
Csatlakoztatási
mód
o-gyűrűs peremes csatlakozás
D
25
D1
18
D2
10,5
D3
16,5x7
D4
5
D5
9,8
Dugattyú-
átmérő
40
G
M16x27
H
63
H1
40
H3
1,1
Hatékony
dugattyúfelület
(cm²)
12,5
L
79
L1
10,6
L2
10
Löket
10
Nyomóerő
100 bar esetén
(kN)
12,6
SW
22
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
A blokkhengerek belső menetes dugattyúrúddal optimálisan alkalmasak olyan beszorítási helyzetekben, amikor nagy erejű rövid löketekre van szükség. A blokkhengerek nyomó-, vagy vonóhengerként alkalmazhatók. A belső menetes dugattyúrúdba különböző nyomódarabok csavarozhatók. A blokkhengerek nagy üzemi nyomást garantálnak és a kompakt, kocka alakú háznak köszönhetően a hengeresfejű csavarokkal egyszerűen rögzíthetők. A blokkhengerekben alapfelszereléséhez kettős hidraulikus tömítés tartozik. Ez a műszaki előny a rúd felőli oldalon szivárgásmentes folyamatos üzemelést garantál. A blokkhengerekben ugyancsak alapfelszerelés a fémlehúzó, amely megakadályozza forgácsok behatolását.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
Meg kell akadályozni a blokkhengerre ható nyíróerőket.
Ha a blokkhengert a hengertengelyhez keresztbe csavarozzák fel, akkor javasoljuk a blokkhenger kiegészítő alátámasztását. Ha a blokkhengert nyomóhengerként alkalmazzák, akkor az alátámasztást az aljzat felőli oldalról kell biztosítani, vonóhengerkénti alkalmazás esetében a rúd oldaláról.
Be kell tartani a megengedett dinamikus terhelést a dugattyúlöketnél a felső holtpont felé.
Az egyszeri hatású blokkhengereknél szellőztető nyílásra van szükség.
Meg kell akadályozni a vágó- és hűtőfolyadékok behatolását a hengerbe.
A nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Ha a blokkhengert a hengertengelyhez keresztbe csavarozzák fel, akkor javasoljuk a blokkhenger kiegészítő alátámasztását. Ha a blokkhengert nyomóhengerként alkalmazzák, akkor az alátámasztást az aljzat felőli oldalról kell biztosítani, vonóhengerkénti alkalmazás esetében a rúd oldaláról.
Be kell tartani a megengedett dinamikus terhelést a dugattyúlöketnél a felső holtpont felé.
Az egyszeri hatású blokkhengereknél szellőztető nyílásra van szükség.
Meg kell akadályozni a vágó- és hűtőfolyadékok behatolását a hengerbe.
A nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
- Menetes csatlakozó.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 500 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Sokoldalú rögzítési lehetőségek.
- Nagy lökettartomány.
- Nagy erőtartomány.
- Kis szerelési méretek.
- Készteres hidraulikus tömítés alkalmazása.
- Sokoldalú rögzítési lehetőségek.
- Nagy lökettartomány.
- Nagy erőtartomány.
- Kis szerelési méretek.
- Készteres hidraulikus tömítés alkalmazása.
Szállítási terjedelem
2 db. O-gyűrűt (az O-gyűrűs peremes csatlakozó működtetéséhez) tartalmaz.
Rajzi hivatkozás
A alak: hosszanti és keresztirányú furatok, menetes csatlakozó
B alak: aljzati oldal, középfuratok, O-gyűrűs peremes csatlakozó
C-alak: széles oldal, O-gyűrűs peremes csatlakozó
1) szerelési kontúr
B alak: aljzati oldal, középfuratok, O-gyűrűs peremes csatlakozó
C-alak: széles oldal, O-gyűrűs peremes csatlakozó
1) szerelési kontúr
Accessory
- Támasztócsap 02153.
- Önbeálló támaszok 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripperek, hatszög alakú 07114.
- Önbeálló támaszok 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripperek, hatszög alakú 07114.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.