Becsavarozható henger hidraulikus acél barnított 04624-60-402513061
- Integrált fém lehúzó
- Kis szerelési méretek
- A ház teljes mértékben a befogó szerkezetben süllyeszthető.
Mennyiségi egység
234,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Becsavarozható henger
Kivitel 1
hidraulikus
Alaktípus
kettos hatású
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Csatlakoztatási
mód
fúrt csatornák
D
53
D1
55
D2
25
D3
5,2
Dugattyú-
átmérő
40
G
M64x2
G1
M16x27
H
78
H1
68
H2
16,5
H3
30
H4
49
H5
30
H6
16
H7
46
Húzóerő
100 bar esetén
(kN)
7,66
Húzóerő
500 bar esetén
(kN)
38,30
L
50
Löket
25
Nyomóerő
100 bar esetén
(kN)
12,57
Nyomóerő
500 bar esetén
(kN)
62,80
Olajigény / 10 mm
löket
(cm³)
12,57
Olajigény / 10 mm
visszatérő löket
(cm³)
7,66
SW
22
UNSPSC Code
31162800
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
A kettős hatású becsavarozható hengerekkel ütemhez kötött, lineáris löketek valósíthatók meg. A kettős hatású becsavarozható hengerek mindkét löketirányban motoros meghajtásúak. A kettős hatású becsavarozható hengerek nyomó- és húzóhengerként is felhasználhatók. Ezek a becsavarozható hengerek gyakran készüléklemezeken, valamint fröccsöntött műanyag szerszámok lemezein kerülnek felhasználásra.
Az integrált fémlehúzó megakadályozza a dugattyúrúd sérülését, mivel a forgácsok nem tudnak behatolni a becsavarozható hengerekbe. A tömítés biztosítja a termékek hosszú élettartamát.
Az integrált fémlehúzó megakadályozza a dugattyúrúd sérülését, mivel a forgácsok nem tudnak behatolni a becsavarozható hengerekbe. A tömítés biztosítja a termékek hosszú élettartamát.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
A becsavarozható hengerek kompakt kivitele miatt a belső részben nincs ütköző a dugattyú visszatérő löketéhez. Ügyelni kell a becsavarozható henger beszerelési mélységének betartásárat, mivel a szerelőfurat vége szolgál a visszatérő löket ütközőjeként.
Továbbá ügyelni kell arra, hogy a becsavarozható hengerek fúrt csatornáinak készítésekor ne maradjanak forgácsok a furatokban. Ezek károsíthatják a becsavarozható henger tömítéseit, ami a terméken szivárgások keletkezéséhez vezethet.
Ügyelni kell arra, hogy a ferde bevezetések, valamint az olajellátás harántfuratai jól lekerekítettek legyenek, ezzel elkerülhető a szereléskor a tömítések sérülése.
A nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Továbbá ügyelni kell arra, hogy a becsavarozható hengerek fúrt csatornáinak készítésekor ne maradjanak forgácsok a furatokban. Ezek károsíthatják a becsavarozható henger tömítéseit, ami a terméken szivárgások keletkezéséhez vezethet.
Ügyelni kell arra, hogy a ferde bevezetések, valamint az olajellátás harántfuratai jól lekerekítettek legyenek, ezzel elkerülhető a szereléskor a tömítések sérülése.
A nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 500 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Egyedi igényre
Nagyobb dugattyúátmérők és löketek.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr
2) Henger betolása
3) Alternatív olajbevezetés, henger kitolása
4) Élek lekerekítve, maximum R0,5
2) Henger betolása
3) Alternatív olajbevezetés, henger kitolása
4) Élek lekerekítve, maximum R0,5
Accessory
- Támasztócsap 02153.
- Önbeálló támaszok 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripperek, hatszög alakú 07114.
- Önbeálló támaszok 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripperek, hatszög alakú 07114.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.