Becsavarozható henger hidraulikus acél barnított 04624-70-2015230811
- Integrált fém lehúzó
- Kettős lehúzó
- Nagy terhelhetőség
Sales unit
79,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw-in cylinder
Version 1
hydraulic
Form
B
Form definition
single-acting
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Clamping force
at 100 bar
(kN)
3,1
Clamping force
at 400 bar
(kN)
12,5
Connection
type
drilled channels
D
7
G
M30x1,5
G1
M8
H
65,5
H1
43
H10
42,5
H2
8
H3
13,5
H5
6
H6
8
H8
23
H9
7
L
40
Oil requirement /
10mm travel
(cm³)
3,14
Piston Ø
20
SW
32
SW1
17
Spring return
force min.
(N)
75
Tightening
torque
max. Nm
60
UNSPSC Code
31162800
travel
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
Description
Termékleírás
Az egyszeres hatású, rugóvisszatérítéssel ellátott becsavarozható hengerek kompakt kivitelükkel válnak ki, ezért gyakran beszorító hengerként kerülnek felhasználásra. Egymáshoz különösen kis távolságban pozicionálhatók. A becsavarozható hengerek a belső lökethatárolásnak köszönhetően ellentámasztó felület nélkül is működtethetők. Az alapfelszerelésben beépített kettős lehúzók megakadályozzák a dinamikus szivárgást és ezzel megnövelik a becsavarozható hengerek élettartamát. A dugattyú visszatérő lökete az alaphelyzetbe integrált rugóval történik.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
A becsavarozható hengerek mind beszorított, mind kioldott állapotban maximálisan terhelhetők.
Ügyelni kell arra, hogy a ferde bevezetések, valamint az olajellátás harántfuratai jól lekerekítettek legyenek, ezzel elkerülhető a szereléskor a tömítések sérülése.
A becsavarozható hengert tömítőgyűrű tömíti a becsavarozó furat aljzata irányába.
A Plunger-kivitel végett nincs szükség a dugattyúrúd terének szellőztetésére.
A becsavarozható hengereket maró, vágó és hűtő közegektől védeni kell.
A B alakú nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Ügyelni kell arra, hogy a ferde bevezetések, valamint az olajellátás harántfuratai jól lekerekítettek legyenek, ezzel elkerülhető a szereléskor a tömítések sérülése.
A becsavarozható hengert tömítőgyűrű tömíti a becsavarozó furat aljzata irányába.
A Plunger-kivitel végett nincs szükség a dugattyúrúd terének szellőztetésére.
A becsavarozható hengereket maró, vágó és hűtő közegektől védeni kell.
A B alakú nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 400 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Kis szerelési méretek.
- Alkalmazható ellentámasztó felület nélkül.
- Terhelés betolt helyzetben lehetséges.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
- Kis szerelési méretek.
- Alkalmazható ellentámasztó felület nélkül.
- Terhelés betolt helyzetben lehetséges.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr
Accessory
B alak:
- Támasztócsap 02153.
- Önbeálló támaszok 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripperek, hatszög alakú 07114.
- Támasztócsap 02153.
- Önbeálló támaszok 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripperek, hatszög alakú 07114.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.