Becsavarozható henger hidraulikus acél barnított 04624-70-1612230811
- Integrált fém lehúzó
- Kettős lehúzó
- Nagy terhelhetőség
Mennyiségi egység
70,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Becsavarozható henger
Kivitel 1
hidraulikus
Alak
B
Alaktípus
egyszeres hatású
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Csatlakoztatási
mód
fúrt csatornák
D
6
Dugattyú-
átmérő
16
G
M26x1,5
G1
M6
H
52,5
H1
34
H10
33,5
H2
8
H3
9
H5
5,5
H6
6,5
H8
19
H9
7
L
34
Löket
12
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
50
Olajigény / 10 mm
löket
(cm³)
2,01
Rugó-visszahúzó
erő min.
(N)
50
SW
27
SW1
13
Szorítóerő
100 bar estén
(kN)
2
Szorítóerő
400 bar estén
(kN)
8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
Az egyszeres hatású, rugóvisszatérítéssel ellátott becsavarozható hengerek kompakt kivitelükkel válnak ki, ezért gyakran beszorító hengerként kerülnek felhasználásra. Egymáshoz különösen kis távolságban pozicionálhatók. A becsavarozható hengerek a belső lökethatárolásnak köszönhetően ellentámasztó felület nélkül is működtethetők. Az alapfelszerelésben beépített kettős lehúzók megakadályozzák a dinamikus szivárgást és ezzel megnövelik a becsavarozható hengerek élettartamát. A dugattyú visszatérő lökete az alaphelyzetbe integrált rugóval történik.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
A becsavarozható hengerek mind beszorított, mind kioldott állapotban maximálisan terhelhetők.
Ügyelni kell arra, hogy a ferde bevezetések, valamint az olajellátás harántfuratai jól lekerekítettek legyenek, ezzel elkerülhető a szereléskor a tömítések sérülése.
A becsavarozható hengert tömítőgyűrű tömíti a becsavarozó furat aljzata irányába.
A Plunger-kivitel végett nincs szükség a dugattyúrúd terének szellőztetésére.
A becsavarozható hengereket maró, vágó és hűtő közegektől védeni kell.
A B alakú nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Ügyelni kell arra, hogy a ferde bevezetések, valamint az olajellátás harántfuratai jól lekerekítettek legyenek, ezzel elkerülhető a szereléskor a tömítések sérülése.
A becsavarozható hengert tömítőgyűrű tömíti a becsavarozó furat aljzata irányába.
A Plunger-kivitel végett nincs szükség a dugattyúrúd terének szellőztetésére.
A becsavarozható hengereket maró, vágó és hűtő közegektől védeni kell.
A B alakú nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 400 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Kis szerelési méretek.
- Alkalmazható ellentámasztó felület nélkül.
- Terhelés betolt helyzetben lehetséges.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
- Kis szerelési méretek.
- Alkalmazható ellentámasztó felület nélkül.
- Terhelés betolt helyzetben lehetséges.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr
Accessory
B alak:
- Támasztócsap 02153.
- Önbeálló támaszok 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripperek, hatszög alakú 07114.
- Támasztócsap 02153.
- Önbeálló támaszok 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripperek, hatszög alakú 07114.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.