Cam lever blasted 04232-9544304X10
- Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free
- Advantage: workpiece needs no further securing
- Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology, foodstuff industry
- No clamping force losses due possible creep tendency
- Versions: electropolished or abrasive blasted
Mennyiségi egység
€17.00
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
felülete
szemcseszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
41,7
A=Fogantyúhossz
36,2
B=Szélesség
14,4
D=Menet
M4
H1=Magasság
13,5
L=menethossz
10
Acélkulcs
1.4404
Anyag fogantyúkar
nemesacél
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Kézi
erő
FH N
90
Löket
S
1
Menettípus
külső menet
Méret
9
Szorítóerő
F
kN
1,5
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
Material
Stainless steel version A1:
Handle stainless steel 1.4308.
Thrust washer stainless steel 1.4034.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305.
Stainless steel version A4:
Handle, thrust washer, hinge pin and stud stainless steel 1.4404.
Version
Stainless steel version A1:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer hardened.
Hinge pin and stud bright.
Stainless steel version A4:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer chemically nickel-plated.
Hinge pin and stud bright.
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer hardened.
Hinge pin and stud bright.
Stainless steel version A4:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer chemically nickel-plated.
Hinge pin and stud bright.
Note
The thrust washer face is lightly greased before delivery.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.