Excenterkar szemcseszórt 04232-7541304X30
- Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free
- Advantage: workpiece needs no further securing
- Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology, foodstuff industry
- No clamping force losses due possible creep tendency
- Versions: electropolished or abrasive blasted
Sales unit
€12.14
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
felülete
szemcseszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
27,5
A=Fogantyúhossz
22
B=Szélesség
13,8
D=Menet
M4
H1=Magasság
13,5
L=menethossz
30
Acélkulcs
1.4308
Anyag fogantyúkar
nemesacél
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Kézi
erő
FH N
50
Löket
S
1
Menettípus
külső menet
Méret
7
Szorítóerő
F
kN
0,5
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
Description
Material
Stainless steel version A1:
Handle stainless steel 1.4308.
Thrust washer stainless steel 1.4034.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305.
Stainless steel version A4:
Handle, thrust washer, hinge pin and stud stainless steel 1.4404.
Version
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.