Excenterkar elektropolírozott 04232-1541006X30
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszeripar
- A lehetséges retardáció révén nincs szorítóerő veszteség
- Kivitelek: elektropolírozott vagy szórt
Sales unit
16,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Surface finish
body
electropolished
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
79,2
A=Handle length
70,4
B=Width
21,5
D=Thread
M6
H1=Height
22
L=thread length
30
B1
15
Clamping
force
F (kN)
4
D1
18
D2
9
H
14,7
Hand
force
FH N
120
Material handle lever
stainless steel
Size
1
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
Travel
S
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Fogantyú nemesacél 1.4308.
Nyomóalátét nemesacél 1.4034 edzett.
Tengelycsap, tőcsavar nemesacél 1.4305.
Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.