Cam lever electropolished 04232-0544005X50
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszeripar
- A lehetséges retardáció révén nincs szorítóerő veszteség
- Kivitelek: elektropolírozott vagy szórt
Mennyiségi egység
20,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Cam lever
Surface finish
body
electropolished
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
59,1
A=Handle length
52,3
B=Width
18
D=Thread
M5
H1=Height
17,2
L=thread length
50
B1
13
Clamping
force
F (kN)
2,5
D1
15,4
D2
8
H
11,4
Hand
force
FH N
100
Material handle lever
stainless steel
Size
0
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
Travel
S
1
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
Material
Stainless steel version A1:
Handle stainless steel 1.4308.
Thrust washer stainless steel 1.4034.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305.
Stainless steel version A4:
Handle, thrust washer, hinge pin and stud stainless steel 1.4404.
Version
Stainless steel version A1:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer hardened.
Hinge pin and stud bright.
Stainless steel version A4:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer chemically nickel-plated.
Hinge pin and stud bright.
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer hardened.
Hinge pin and stud bright.
Stainless steel version A4:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer chemically nickel-plated.
Hinge pin and stud bright.
Note
The thrust washer face is lightly greased before delivery.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.