Excenterkar szemcseszórt 04232-9544303
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszeripar
- A lehetséges retardáció révén nincs szorítóerő veszteség
- Kivitelek: elektropolírozott vagy szórt
Mennyiségi egység
16,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
felülete
szemcseszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
41,7
A=Fogantyúhossz
36,2
B=Szélesség
14,4
D=Menet
M3
H1=Magasság
13,5
Acélkulcs
1.4404
Anyag fogantyúkar
nemesacél
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Kézi
erő
FH N
90
Löket
S
1
Menettípus
belső menet
Méret
9
Szorítóerő
F
kN
1,5
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
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar nemesacél 1.4308.
Nyomóalátét nemesacél 1.4034.
Tengelycsap nemesacél 1.4305.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, nyomóalátét, tengelycsap nemesacél 1.4404.
Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap, fémtiszta.
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap, fémtiszta.
További információk
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.