Cam lever adjustable blasted 04233-04-1512305X50
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Nemesacél kivitel
Sales unit
20,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Surface finish
body
blasted
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
79,2
A=Handle length
70,4
B=Width
21,5
D=Thread
M5
H1=Height
22,2
L=thread length
50
B1
15
Clamping
force
F (kN)
4
D1
16
D2
9
H
14,7
Hand
force
FH N
120
Material handle lever
stainless steel
Size
1
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
Travel
S
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
A1 nemesacél kivitel:
Fogantyú, nemesacél 1.4308.
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4305.
A4 nemesacél kivitel:
Fogantyú, nemesacél 1.4404.
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4404.
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.