text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
elektropolírozott
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
27,5
A=Fogantyúhossz
22
B=Szélesség
13,8
D=Menet
M3
H1=Magasság
13,5
L=menethossz
15
Acélkulcs
1.4404
B1
11,5
D1
10,7
D2
6
H
9
Kézi erő FH N
50
Löket S
1
Menettípus
külső menet
Méret
7
Szorítóerő F kN
0,5
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
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag

A1 nemesacél kivitel:

Fogantyú, nemesacél 1.4308.

Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.

Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4305.



A4 nemesacél kivitel:

Fogantyú, nemesacél 1.4404.

Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.

Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4404.

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought