Excenterkar porszórt 04232-0511105X20
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Színe: fekete vagy rubintvörös
Mennyiségi egység
9,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
felülete
porszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
59,1
A=Fogantyúhossz
52,3
B=Szélesség
18
D=Menet
M5
H1=Magasság
17
L=menethossz
20
Anyag fogantyúkar
alumínium
B1
13
D1
15,4
D2
8
H
11,2
Kézi
erő
FH N
100
Löket
S
1
Menettípus
külső menet
Méret
0
Szorítóerő
F
kN
2,5
Szín fogantyúkar
fekete
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
Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, fekete porbevonatú vagy vörös RAL 3003, finomszerkezetű.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.