text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Surface finish body
electropolished
Component material
stainless steel
A1=Handle length
79,2
A=Handle length
70,4
B=Width
21,5
D=Thread
M6
H1=Height
22
L=thread length
40
B1
15
Clamping force F (kN)
4
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Hand force FH N
120
Material handle lever
stainless steel
Size
1
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
Travel S
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Fogantyú, nemesacél 1.4308.
Nyomóalátét üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyagból.
Tengelycsap, alátét és tőcsavar 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought