text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest felülete
elektropolírozott
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet
M5
H1=Magasság
22
L=menethossz
50
Acélkulcs
1.4308
Anyag fogantyúkar
nemesacél
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Kézi erő FH N
120
Löket S
1,2
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő F kN
4
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyú, nemesacél 1.4308.
Nyomóalátét üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyagból.
Tengelycsap, alátét és tőcsavar 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak