Excenterkar elektropolírozott 04232-1512005
- Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free
- Advantage: workpiece needs no further securing
- Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology, foodstuff industry
- Also suitable for use in the foodstuff industry (corrosion resistant)
- Improved haptics thanks to electropolished or abrasive-blasted surface
Mennyiségi egység
€15.56
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
felülete
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet
M5
H1=Magasság
22
Acélkulcs
1.4308
Anyag fogantyúkar
nemesacél
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Kézi
erő
FH N
120
Löket
S
1,2
Menettípus
belső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
4
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Handles 1.4308.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin, washer 1.4305.
Version
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.