Cam lever blue-passivated 04232-16-2502208X40
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kivitel, acél, kékre passzivált
Sales unit
17,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Surface finish
body
blue-passivated
Component
material
steel
A1=Handle length
108
A=Handle length
96
B=Width
33,3
D=Thread
M8
H1=Height
28,8
L=thread length
40
B1
24
Clamping
force
F (kN)
8
D1
25
D2
11
H
18,3
Hand
force
FH N
350
Material handle lever
steel
Size
2
Thread type
external thread
Travel
S
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
Handle steel 1.0401.
Thrust washer high performance, carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Stud steel, grade 5.8.
Version
Handle and stud blue passivated.
Thrust washer, black.
Hinge pin bright.
Thrust washer, black.
Hinge pin bright.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Accessory
For slightly curved contact faces, a stainless steel washer 04234 can also be ordered.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.