Szorító acél 04441-219
- Helytakarékos kivitel
- Az oldalirányú befogás révén nincsenek zavaróélek
- Sárgaréz változat az anyagkímélő befogáshoz
- Edzett acélkivitel
- Leszorító hatással
Mennyiségi egység
30,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
D=Menet
M6X16
B
19,05
B1
7,6
H
11,5
H1
7,2
Kivitel
tompa éllel
L
19
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
22,5
Szorító
út
0,6
Szorítóerő
kN
16
UNSPSC Code
31162800
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
Szorító alátét, acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Acél, edzett.
További információk
Rendkívül helytakarékos kivitel.
Nincsenek zavaróélek az oldalirányú befogás révén.
Leszorító hatás.
Nincsenek zavaróélek az oldalirányú befogás révén.
Leszorító hatás.
Rajzi hivatkozás
1) Munkadarab
2) Készülék
2) Készülék
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.