Szorító excentercsavar Hatlap sárgaréz 04435-04
- Nagyon alacsony kivitel
- Optimális megoldás sokoldalú befogási feladatokhoz
- Anyagkímélő befogás
- Kompakt
Mennyiségi egység
6,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító excentercsavar
Kivitel 1
Hatlap
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Komponens
anyaga
edzett acél
D=Menet
M4
L=menethossz
10
A
3,8
H
2,8
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
2
S1
(szorítási út)
0,76
SW
8
SW1
3
Szorítóerő
kN
0,91
Tartozékok NLM
04521-10-0410
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Excentercsavar, nemesíthető acél.
Hatlap, sárgaréz.
Hatlap, sárgaréz.
Kivitel
Excentercsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített és barnított.
További információk
Igen alacsony kivitelük révén a hatszögű szorító excentercsavarok számos befogási problémára nyújtanak megoldást a készülékgyártásban. A sárgaréz szorítóanya anyagkímélő, de igen szoros és biztonságos munkadarab befogást biztosít. Több excenteres szorítóval egész paletták szerelhetők fel.
A beszorításhoz az óramutató járásával megegyező forgásirány javasolt. A belső hatszög kulcsnyílású csavarnak a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie. (Csavarozza be az excentercsavart az ütközésig, majd egy fordulattal fordítsa vissza.)
”A” = a munkadarab és menetközép közötti távolság (szorítócsavar).
A beszorításhoz az óramutató járásával megegyező forgásirány javasolt. A belső hatszög kulcsnyílású csavarnak a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie. (Csavarozza be az excentercsavart az ütközésig, majd egy fordulattal fordítsa vissza.)
”A” = a munkadarab és menetközép közötti távolság (szorítócsavar).
Felszerelés
Beszorítás:
1. Csavarja be ütközésig az excenterfejű csavart.
2. Csavarozza vissza egy fordulattal az excenterfejű csavart.
3. Helyezze be a munkadarabot.
4. A munkadarab beszorításához forgassa az excenterfejű csavart az óramutató irányának megfelelően. (Az excenterfejű csavar belső hatszögének a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie).
1. Csavarja be ütközésig az excenterfejű csavart.
2. Csavarozza vissza egy fordulattal az excenterfejű csavart.
3. Helyezze be a munkadarabot.
4. A munkadarab beszorításához forgassa az excenterfejű csavart az óramutató irányának megfelelően. (Az excenterfejű csavar belső hatszögének a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie).
Egyedi igényre
Pótcsavarok szorító excentercsavarokhoz 04521-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.