{"product":{"productId":"agid.36396","price":13.51,"name":"Szorító excentercsavar szorítókarral"},"currency":"EUR"}
Anyag
Szorító excentercsavar, nemesíthető acél.
Hatszög, sárgaréz.
Szorítókar, nagy teljesítményű hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű műanyag.
Hatszög, sárgaréz.
Szorítókar, nagy teljesítményű hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű műanyag.
Kivitel
Szorító excentercsavar, barnított.
Szorítókar, feketésszürke RAL 7021.
Szorítókar, feketésszürke RAL 7021.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Szorító excentercsavar, nemesíthető acél.
Hatszög, sárgaréz.
Szorítókar, nagy teljesítményű hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű műanyag.
Hatszög, sárgaréz.
Szorítókar, nagy teljesítményű hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű műanyag.
Kivitel
Szorító excentercsavar, barnított.
Szorítókar, feketésszürke RAL 7021.
Szorítókar, feketésszürke RAL 7021.
További információk
A szorítókarokkal rendelkező szorító excentercsavarok sokoldalúan használhatók a szerszámmentes rögzítéshez. Az integrált szorítókarnak köszönhetően számos elem másodpercek alatt rögzíthető. A sárgaréz szorítóanya a munkadarabok anyagkímélő, ugyanakkor igen szoros és biztonságos befogását garantálja. Több szorítókaros excenteres szorítóval akár egész paletták is betölthetők.
A beszorításhoz az óramutató járásával megegyező forgásirány javasolt. Az excenteres szorítón lévő jelnek a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie. (Csavarja be az excenterfejű csavart az ütközésig, majd fordítsa vissza egy fordulattal.)
”S” = A munkadarab és a menet (szorítócsavar) közepe közötti távolság.
A beszorításhoz az óramutató járásával megegyező forgásirány javasolt. Az excenteres szorítón lévő jelnek a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie. (Csavarja be az excenterfejű csavart az ütközésig, majd fordítsa vissza egy fordulattal.)
”S” = A munkadarab és a menet (szorítócsavar) közepe közötti távolság.
Felszerelés
Rögzítési folyamat:
1. Csavarozza be az excenterfejű csavart ütközésig.
2. Ezután egy fordulattal csavarozza vissza az excenterfejű csavart.
3. Helyezze be a munkadarabot.
4. A munkadarab beszorításához forgassa az excenterfejű csavart az óramutató irányának megfelelően. (Az excenteres szorítón lévő jelnek a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie).
1. Csavarozza be az excenterfejű csavart ütközésig.
2. Ezután egy fordulattal csavarozza vissza az excenterfejű csavart.
3. Helyezze be a munkadarabot.
4. A munkadarab beszorításához forgassa az excenterfejű csavart az óramutató irányának megfelelően. (Az excenteres szorítón lévő jelnek a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.