Spiral cam screw mild steel 04433-1224
- Stabil
- Kompakt
- Egyszerű szerelés
- Leszorító hatással
Sales unit
20,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spiral cam screw
Main
material
mild steel
D=Thread
M12
L=thread length
24
A
8
A1
13,5
A2
11,6
Clamping
force
kN
5,4
D1
max.
27
H
9
S1
(travel)
1,9
SW
8
Tightening
torque
max. Nm
44
UNSPSC Code
31162800
X
10,1
Z
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Betétedzésű (56 ±1 HRC) és kékre horganyzott.
8.8 szilárdsági osztály.
8.8 szilárdsági osztály.
További információk
Stabil és kompakt spirális excentercsavarok, amelyek a leszorító hatás révén a legkülönbözőbb formájú munkadarabok befogását teszik lehetővé.
Felszerelés
Készítsen el egy vagy több menetes furatot a javasolt X, ill. Z távolságban a munkadarabtól. Csavarja a szorítócsavart a szükséges magasságba, majd állítsa a lapos oldalával a munkadarabhoz. Helyezze be a munkadarabot, majd húzza meg a szorítócsavart a belső kulcsnyílás révén. A befogás körülbelül 1/3 fordulattal valósítható meg. A menetes furat rendszeres kenést igényel.
A befogás során végzett forgó mozgást mindig az ütközők irányába kel végezni, hogy meg lehessen akadályozni a munkadarab elfordulását az ütközőktől.
A befogás során végzett forgó mozgást mindig az ütközők irányába kel végezni, hogy meg lehessen akadályozni a munkadarab elfordulását az ütközőktől.
Egyedi igényre
Spirális excentercsavarok balos menettel.
Rajzi hivatkozás
1) Vékony lemezek befogása
2) Kör keresztmetszetű elemek befogása
2) Kör keresztmetszetű elemek befogása
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.