text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelycsap
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
nemesített
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Átmérő
6
L=Hossz
22
Acélkulcs
1.4057
D2
5,7
D3
12,2
L1
17
M1
0,8
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
1000 - 1200 N/mm²-re nemesítve, barnított.
Rozsdaments acél kivitel:
900 - 1050 N/mm²-re nemesítve, csupasz.
További információk
Használható az alábbiakkal:
Excenterkar 04290 és 04310.
Szemescsavarok 07180 és 07181.
Villák 07620.
Előnyök
Köszörült külső átmérő.
Nagy méretpontosság.
Pótalkatrészként használható.
Megfelelő biztosító gyűrűk mellékelve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought