Tengelycsap gyűrűs biztosítóval acél nemesített, köszörült, csupasz 04250-081
- Alkalmazási területek: szerelő készülékek
- Köszörült külső átmérő
- Nagy méretpontosság
- Pótalkatrészként használható
- Megfelelő biztosító gyűrűk mellékelve
Mennyiségi egység
3,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelycsap
Kivitel 1
gyűrűs biztosítóval
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nemesített, köszörült, csupasz
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
foszfátozott
D1=Átmérő
8
L=Hossz
20
Acélkulcs
1.0503
D2
7,6
D3
15,2
L1
16
M1
0,9
N min.
1,1
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
1000 - 1200 N/mm²-re nemesítve, barnított.
Rozsdaments acél kivitel:
900 - 1050 N/mm²-re nemesítve, csupasz.
1000 - 1200 N/mm²-re nemesítve, barnított.
Rozsdaments acél kivitel:
900 - 1050 N/mm²-re nemesítve, csupasz.
További információk
Használható az alábbiakkal:
Excenterkar 04290 és 04310.
Szemescsavarok 07180 és 07181.
Villák 07620.
Excenterkar 04290 és 04310.
Szemescsavarok 07180 és 07181.
Villák 07620.
Előnyök
Köszörült külső átmérő.
Nagy méretpontosság.
Pótalkatrészként használható.
Megfelelő biztosító gyűrűk mellékelve.
Nagy méretpontosság.
Pótalkatrészként használható.
Megfelelő biztosító gyűrűk mellékelve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.